GH76100
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH7000
"La pinza fuerte"
- Fuerza de agarre elevada
La elevada fuerza de agarre le permite manipular con seguridad las piezas más pesadas en su aplicación - Elevada absorción de momentos
La guía lineal para cargas pesadas le aporta la máxima robustez - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP64
- Sensor inductivo
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 100 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 8000 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 8500 [N] |
Tiempo de cierre | 1.5 [s] |
Tiempo de apertura | 1.5 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 3040 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 37 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Activador de detección
para la detección de la posición - Patín con rascador
para aplicaciones con condiciones extremas - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Guia lineal precisa
óptimo para elevadas fuerzas y cargas transversales doblemente asegurado contra torsiones - Soporte de detector ajustable
alojamiento para interruptor de aproximación inductivo para la detección de la mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Sincronización
a través de piñón y cremallera - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto