GP240-B-99
Pinzas paralelas
Serie GP200
"La pinza versátil"
- Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar el recorrido individualmente en su aplicación - Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Con protección contra suciedad
Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 20 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 435 [N] |
Fuerza de agarre al abrir | 435 [N] |
Tiempo de cierre | 0.08 [s] |
Tiempo de apertura | 0.08 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 49 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.2 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Ajuste del recorrido
recorrido de apertura regulable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía cuadrada
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados