LBPS4514ES2-A


Serie LBPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
PMIMSR45MSR..Emostrar variante
PMIMSR45MSR..LEmostrar variante
PMIMSR45MSR..LSmostrar variante
PMIMSR45MSR..Smostrar variante
PMISMR45SMR..Emostrar variante
PMISMR45SMR..LEmostrar variante
PMISMR45SMR..LSmostrar variante
PMISMR45SMR..Smostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2600 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción132
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso1.7 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento