LKPS-TELEFON
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..C | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..R | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 15 | SBI..SLL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BL | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..GM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 15 | RAA..BN | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLG..RL | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-FS | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 20 | S-VS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | mostrar variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..C | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLG..RL | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | E | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | F | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | TE | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | TF | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | HTF | mostrar variante |
norelem | 21410 | 25 | 21404 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 25 | 21406 | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 25 | MSA..S | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..SV | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..SV | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..HL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBS..HLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..HL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPS..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | S-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | S-FS | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | S-VN | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | S-VS | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XA | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XB | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLA | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLB | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLR | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XR | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | mostrar variante |
THK | SNR | 25 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 25 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 25 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 25 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SVR | 25 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 25 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVS | 25 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 25 | SVS..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 30 | HLG..RL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 35 | HLG..RL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..C | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21404 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21406 | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLG..RL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..CF | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 15 | HLGS..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..CF | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 20 | HLGS..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..CF | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 25 | HLGS..R | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | E-D | mostrar variante |
NB | SGL | 25 | TE-D | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..UO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..SU | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..AO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LA | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRS..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..LR | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRC..RO | mostrar variante |
ABBA | BRR(BRS) | 25 | BRD..RO | mostrar variante |
Rollon | 25 | MRS | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..L | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRZ..W | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 25 | MRS..W | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento