Elementos de sujeción | neumáticos
Serie LKPS

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
LKPS1501AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS1502BS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS1505AS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS1501AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS1501SS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS1501SS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS1502BS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS1505AS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS1505GS2-A | 400 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS1505GS2-LP-A | 300 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2001SS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2012IS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2001AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS2001SS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2002BS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS2005AS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2012IS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2014DS2-LP-A | 450 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2501AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS2502BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde arriba | |
LKPS2502DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2504FS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2505AS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2505BS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2512IS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2512IS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente | |
LKPS2514DS2-LP-A | 550 [N] | 4 [bar] | desde el frente |

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
Serie LKPS

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
LKPS-TELEFON | ||||
LKPS-NICHT-MOEGLICH | ||||
LKPS2014DS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2001AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS2005AS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2002BS2-A | 650 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS2502DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2501AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS2514DS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2505BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente | |
LKPS2502BS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde arriba | |
LKPS2505AS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente |

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento
Serie

- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Referencia | Fuerza de sujeción | Presión de servicio mín. | Dirección de montaje | |
---|---|---|---|---|
LKPS2504FS2-A | 750 [N] | 5.5 [bar] | desde el frente |

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento