LKPS2001AS2-A
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 20 | LLTHC..U | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | QHW..HC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWE..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWEG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWES..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWESG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWET..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETG | mostrar variante |
IKO | LWE | 20 | LWETG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 20 | METG..SL | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-HL | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 20 | KWSE..-L | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21400 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 20 | 21402 | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | mostrar variante | |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 20 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXH..FN | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 20 | SBI..SLL | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 20 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 20 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 20 | 413..F | mostrar variante |
THK | SRG | 20 | SRG..A | mostrar variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | mostrar variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | mostrar variante |
THK | SRG | 20 | SRG..V | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SPS..SV | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 20 | SAS..JMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 20 | LGBXS..BS | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..FV | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 20 | SBS..SV | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 20 | HGW..SC | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | SRL | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 20 | PGQW..HC | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 20 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 650 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.27 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento