LKPS2501AS2-A
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..SU | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..U | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLTH | 25 | LLTHC..R | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | mostrar variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | RGH..HA | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWE..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWEG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWES..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWESG..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..Q | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWET..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETC..SL | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG | mostrar variante |
IKO | LWE | 25 | LWETG..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | ME | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | ME..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MEG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MES | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MES..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MESG..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MET | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | MET..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METC | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METC..SL | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METG | mostrar variante |
IKO | ME | 25 | METG..SL | mostrar variante |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | mostrar variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | mostrar variante |
norelem | 21410 | 25 | 21402 | mostrar variante |
norelem | 21410 | 25 | 21400 | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..AN | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 25 | LAA..BN | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | LS(L1S) | LAS..ALZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..CLZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..EMZ | mostrar variante | |
NSK | LS(L1S) | LAS..JMZ | mostrar variante | |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..AL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..CL | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..EM | mostrar variante |
NSK | NS(N1S) | 25 | NAS..JM | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | mostrar variante |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SBG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 25 | SPG..SLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..CLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SV | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 25 | SBI..SLL | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | C-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | C-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-FN | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-VL | mostrar variante |
TBI | TR | 25 | H-VN | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..C | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | mostrar variante |
THK | HSV | 25 | HSV..C | mostrar variante |
THK | HSV | 25 | HSV..R | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 25 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostrar variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostrar variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..G | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..K | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..G | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..K | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..A | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..B | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..C | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..D | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 411..F | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..E | mostrar variante |
Thomson | 421 | 25 | 413..F | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | mostrar variante |
THK | SRG | 25 | SRG..C | mostrar variante |
THK | SRG | 25 | SRG..LC | mostrar variante |
THK | SRG | 25 | SRG..LR | mostrar variante |
THK | SRG | 25 | SRG..R | mostrar variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRW..HC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 25 | QRH..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHL..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQW..HC | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGHH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGH(PGQ) | 25 | PGQH..HA | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | F | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SF | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SFL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | R | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SR | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | SRL | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 25 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 750 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.41 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento