LKPS2502BS2-A


Serie LKPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-Nmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-HS-SNmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-Nmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-NLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE...-B-SNLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ECmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-ESCmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-Bmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HSmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Lmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-S-HSmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-SLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-H-HSmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-HLmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostrar variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KTmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Lmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Smostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-SLmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-Hmostrar variante
INATKVD(KUVE)25KWVE..-B-KT-HLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción750 [N]
Presión de servicio mín.5.5 [bar]
Dirección de montajedesde arriba
Presión de servicio máx.6.5 [bar]
Rascador-
Peso0.42 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento