LKPS2502BS2-LP-A
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | mostrar variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 550 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.42 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento