no es posible

Elemento de sujeción
Serie LKPS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional desde arriba
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
SchneebergerBM15BMW..Amostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Fmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Jmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Kmostrar variante
SchneebergerBM15BMW..Cmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-FNmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-FSmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-MNmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-MSmostrar variante
HIWINRG(QR)20RGW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)20RGW..HCmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXCmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXGmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXSmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXSCmostrar variante
IKOLRX(MX)20LRXSGmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXCmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXGmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXLmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXSmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXSCmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXSGmostrar variante
IKOLRX(MX)20MXSLmostrar variante
CPCARC(ARU)25ARC-FNmostrar variante
CPCARC(ARU)25ARC-FSmostrar variante
CPCARC(ARU)25ARC-MNmostrar variante
CPCARC(ARU)25ARC-MSmostrar variante
HIWINCRG15CRGW..CCmostrar variante
HIWINCRG15CRGH..CAmostrar variante
HIWINCRG20CRGW..CCmostrar variante
HIWINCRG20CRGW..HCmostrar variante
HIWINCRG20CRGH..CAmostrar variante
HIWINCRG20CRGH..HAmostrar variante
HIWINCRG25CRGW..CCmostrar variante
HIWINCRG25CRGW..HCmostrar variante
HIWINCRG25CRGH..CAmostrar variante
HIWINCRG25CRGH..HAmostrar variante
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento