no es posible
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | mostrar variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento