MKS-NICHT-MOEGLICH
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | mostrar variante |
THK | GSR | 15 | GSR..V | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | mostrar variante |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento