MKS2010B-LP
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 400 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 61 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 900 [N] |
Peso | 0.36 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento