MKS2503MR-LP
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..A | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LA | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..LR | mostrar variante |
Ewellix (SKF) | LLUH | 25 | LLUHC..R | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..A | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..B | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..C | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..D | mostrar variante |
Schneeberger | MR | 25 | MRW..E | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..A | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..B | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..C | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..D | mostrar variante |
Thomson | 522 | 25 | 512..E | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 550 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 56 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 1100 [N] |
Peso | 0.47 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento