MKS3505A-LP
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 35 | R1822..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 35 | R1823..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 35 | R1851..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 35 | R1853..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1622..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1623..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1651..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1653..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | 35 | R1821..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | 35 | R1824..IMS.. | mostrar variante | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1621..IMS.. | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (bola con sistema de medición) | 35 | R1624..IMS.. | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 900 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 67 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.81 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento