MKS5501A-LP
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..F | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..FL | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..R | mostrar variante |
HepcoMotion | HLG | 55 | HLG..RL | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGL..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | HG(QH) | 55 | HGH..HA | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..HL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..AN | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 55 | LAA..BN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostrar variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..A | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..E | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LA | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LE | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..LS | mostrar variante |
PMI | MSA | 55 | MSA..S | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FL | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..FLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HL | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..HLL | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SL | mostrar variante |
SBC | SBI | 55 | SBI..SLL | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3B(MR) | 55 | AMSA3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSA3L(MR) | 55 | AMSA3LW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSABS3B(MR) | 55 | AMSABS3BW..D | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..C | mostrar variante |
Schneeberger | AMSD3B(MR) | 55 | AMSD3BW..D | mostrar variante |
TBI | TR | 55 | H-FE | mostrar variante |
TBI | TR | 55 | H-FL | mostrar variante |
TBI | TR | 55 | H-VE | mostrar variante |
TBI | TR | 55 | H-VL | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 55 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 55 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..V | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | mostrar variante |
THK | SHS | 55 | SHS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostrar variante |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostrar variante |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..R | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | mostrar variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | mostrar variante |
Rollon | 55 | MCS | mostrar variante | |
Rollon | 55 | MCS..L | mostrar variante | |
Rollon | 55 | MCS..LW | mostrar variante | |
Rollon | 55 | MCS..W | mostrar variante | |
THK | HRX | 55 | HRX..C | mostrar variante |
THK | HRX | 55 | HRX..LC | mostrar variante |
THK | HRX | 55 | HRX..V | mostrar variante |
THK | HRX | 55 | HRX..LV | mostrar variante |
THK | HRX | 55 | HRX..LR | mostrar variante |
THK | HRX | 55 | HRX..R | mostrar variante |
WON ST | H | 55 | FL | mostrar variante |
WON ST | H | 55 | RL | mostrar variante |
WON ST | H | 55 | FN | mostrar variante |
WON ST | H | 55 | RN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2000 [N] |
Peso | 1.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento