MKS6501N-LP
Serie MKS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Fuerza de sujeción elevada
Mediante accionamiento con aire PLUS - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Equipamiento/Opciones
- Conexión PLUS
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..AL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..BL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..EL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..FL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..GL | mostrar variante |
NSK | LA(lL1A) | 65 | LAA..HL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..FLL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SL | mostrar variante |
SBC | SBG | 65 | SBG..SLL | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..R | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..C | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LC | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..LR | mostrar variante |
THK | SVR | 65 | SVR..R | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..C | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LC | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..LR | mostrar variante |
THK | SVS | 65 | SVS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 82 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 2000 [N] |
Peso | 2.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento