F010-08-012
Ammortizzatore a fluido
Serie Bellino
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Classic |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 200 [N] |
Tolleranza deceleratore | +25/-25 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Giallo PMS135C |
Colore coperchio deceleratore | Nero RAL9005 |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 29.5 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.8 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download