Distributori rotanti
I nostri distributori rotanti consentono la trasmissione di segnali e mezzi tra una parte fissa (ad es. la base del robot) e una parte rotante (ad es. il braccio del robot o la pinza), anche con rotazione infinita. Scoprite l'ampia gamma di applicazioni possibili, la combinazione di passaggi pneumatici ed elettrici e come scegliere le dimensioni ottimali. Vi mostriamo come con i distributori rotanti sia possibile risparmiare costi di manutenzione, prevenire danni e aumentare l'efficienza dei vostri sistemi di robot.