F014-10-201
Ammortizzatore a fluido
Serie Bullitolino
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 135 [N] |
Tolleranza deceleratore | +15/-15 [N] |
Velocità deceleratore | 1 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Acciaio nudo |
Colore coperchio deceleratore | Nero RAL9005 |
Ø carcassa deceleratore | 10.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 49.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 3.0 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download