F015-10-013
Ammortizzatore a fluido
Serie Giganto
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 210 [N] |
Tolleranza deceleratore | +35/-35 [N] |
Velocità deceleratore | 15 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Naturale |
Colore coperchio deceleratore | Naturale |
Ø carcassa deceleratore | 10.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 42.1 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 2.3 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Adatto alle alte temperature |
Download
Foglio dati PDF
Download