F015-10-031
Ammortizzatore a fluido
Serie Giganto
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare crescente |
Forza deceleratore | 340 [N] |
Tolleranza deceleratore | +40/-40 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7035 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Ø carcassa deceleratore | 10.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 42.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 2.3 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download