F020-10-042
Ammortizzatore a fluido
Serie Massimo
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Versatile |
Curva caratteristica deceleratore | Curva a S |
Forza deceleratore | 90 [N] |
Tolleranza deceleratore | +10/-10 [N] |
Velocità deceleratore | 10 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Marrone RAL8000 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Ø carcassa deceleratore | 10.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 45.0 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 2.3 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download