B045-08-002
Ammortizzatore a fluido
Serie Robusto
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Curva a S con ruota libera |
Forza deceleratore | 15 [N] |
Tolleranza deceleratore | +3/-3 [N] |
Velocità deceleratore | 50 [mm/s] |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 3.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | No |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Naturale |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 95.4 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.8 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Bloccaggi |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testina sferica |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download