F050-08-012
Ammortizzatore a fluido
Serie Robusto
Dati tecnici
Tecnologia | Defined Comfort |
Curva caratteristica deceleratore | Lineare costante |
Forza deceleratore | 18 [N] |
Tolleranza deceleratore | +5/-5 [N] |
Velocità deceleratore | 12 [mm/s] |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Ritorno a molla deceleratore | Sì |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7035 |
Colore coperchio deceleratore | Marrone RAL8011 |
Ø carcassa deceleratore | 8.0 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 92.1 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.8 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Senza testa |
Ambiente di applicazione | Standard |
Download
Foglio dati PDF
Download