A042-10-006
Ammortizzatore ad aria
Serie Calmo
Dati tecnici
Massa da frenare | 20.0 [kg] |
Ø carcassa deceleratore | 10.4 [mm] |
Lunghezza carcassa deceleratore | 69.6 [mm] |
Ø stelo del pistone deceleratore | 1.5 [mm] |
Raccordo carcassa deceleratore | Senza raccordo |
Raccordo stelo del pistone deceleratore | Testa magnetica |
Corsa libera | Sì |
Lunghezza ruota libera | 5.0 [mm] |
Punto di virata deceleratore | 18.0 [mm] |
Tolleranza punto di virata deceleratore | +4/-4 [mm] |
Tempo di chiusura deceleratore | 1.0 [s] |
Tolleranza tempo di chiusura deceleratore | +0.5/-0.5 [s] |
Colore carcassa deceleratore | Grigio RAL7016 |
Colore coperchio deceleratore | Grigio RAL7035 |
Download
Foglio dati PDF
Download