E070-08-010
Dispositivo di autochiusura
Serie Silento Chiuso 70
Dati tecnici
Massa da frenare | 70.0 [kg] |
Direzione operativa | Con chiusura verso l'esterno |
Corsa libera | No |
Lunghezza ruota libera | 0.0 [mm] |
Tecnologia | Defined Comfort |
Lunghezza totale massima | 254.0 [mm] |
Colore carcassa SEZ | Grigio RAL7035 |
Colore leva di bloccaggio SEZ | Naturale |
Ø fori SEZ | 5.5 [mm] |
Larghezza SEZ | 15.0 [mm] |
Altezza SEZ | 36.3 [mm] |
Versione della leva di bloccaggio SEZ | Tipo S |
Download
Foglio dati PDF
Download