WER3000FSI08-18-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentosenza contatto
Tensione di esercizio24 [V]
Corrente nominale0.2 [A]
Numero contatti8+2
FunzioneCorrente di segnale
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePin
Filettatura di collegamentoM12
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67
Peso0.24 [kg]
Corrente nominale totale max.1.6 [A]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000LSI08-18-A 8+2 Connettore rotondo M12