WER3000FSI14-17-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
Numero contatti14+5 sensori
FunzioneCorrente di segnale e opzioni di connessione per i sensori del WWR
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePin
Filettatura di collegamentoM23
Forza di accoppiamento19 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.15 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000LSI12-09-A 12 Connettore rotondo M23
WER3000LSI19-09-A 19 Connettore rotondo M23
WER3000LSI13-26-A 13+6 Connettore rotondo M23
WER3000LLN00-00-A
WER3000LSI04-15-A 4x3 Connettore rotondo M8
WER3000LSI08-15-A 4x4 Connettore rotondo M8