WER3000FSI18-20-A

Elemento di connessione
Serie WER3000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoConnettore
Tensione di esercizio63 [V]
Corrente nominale6 [A]
Numero contatti18+1
FunzioneCorrente di segnale con schermatura
SerieWER3000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePin
Filettatura di collegamentoM23
Forza di accoppiamento70 [N]
Forza di distacco50 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.13 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER3000LSI11-20-A 11+1 Connettore rotondo M23
WER3000LSI18-20-A 18+1 Connettore rotondo M23
WER3000LLN00-00-A