WER1000FSI08-19-B

Elemento di connessione
Serie WER1000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Tensione di esercizio30 [V]
Corrente nominale2 [A]
Numero contatti8
FunzioneSpina a caldo
SerieWER1000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneConnettore rotondo
Modalità di connessionePresa
Filettatura di collegamentoM8
Forza di accoppiamento10 [N]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP54
Peso0.043 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER1000LSI08-19-B 8 Connettore rotondo M8