WER2000FSI32-05-B

Elemento di connessione
Serie WER2000

  

  • Connessione fluidica ed elettrica
  • Standardizzati e confezionati
  • Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
  • Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto perParte fissa
Tipo di collegamentoContatti molleggiati
Tensione di esercizio60 [V]
Corrente nominale3 [A]
Numero contatti32
FunzioneCorrente di segnale
SerieWER2000
Tipo di trasmissioneelettrica
Tipo di connessioneEstremità del cavo libera
Modalità di connessioneconfezionabile
Forza di accoppiamento32 [N]
Protezione di IEC 60529IP40
Peso0.02 [kg]
Parte mobileadatta
Numero contatti Tipo di connessione Filettatura di collegamento
WER2000LSI32-05-B 32 Estremità del cavo libera