WER2000LSI32-05-B
Elemento di connessione
Serie WER2000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Tensione di esercizio | 60 [V] |
Corrente nominale | 3 [A] |
Numero contatti | 32 |
Funzione | Corrente di segnale |
Serie | WER2000 |
Tipo di trasmissione | elettrica |
Tipo di connessione | Estremità del cavo libera |
Modalità di connessione | confezionabile |
Forza di accoppiamento | 32 [N] |
Protezione di IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.02 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER2000FSI32-05-B | 32 | Estremità del cavo libera |