WER3000LPN01-09-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Trasmissione dati | Profinet/Industrial Ethernet |
Adatto per | Parte mobile |
Tipo di collegamento | Contatti molleggiati |
Filettatura di collegamento | M12 |
Serie | WER3000 |
Tipo di trasmissione | Trasmettitore di bus |
Numero contatti | 4 |
Modalità di connessione | Presa |
Tipo di connessione | Connettore rotondo |
Forza di accoppiamento | 10 [N] |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.11 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPN01-09-A | 4 | Connettore rotondo | M12 |