WER2000FPL06-12-B
Elemento di connessione
Serie WER2000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 6 |
Adatto per | Parte fissa |
Filettatura di collegamento | M5 |
Serie | WER2000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.033 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL06-12-B | M5 |