WER3000FPL04-06-A
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 4 |
Adatto per | Parte fissa |
Filettatura di collegamento | G1/8" |
Serie | WER3000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.13 [kg] |
Parte mobileadatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPL04-06-A | G1/8" | |||
WER3000LLN00-00-A |