WER3000LPL01-04
Elemento di connessione
Serie WER3000
- Connessione fluidica ed elettrica
- Standardizzati e confezionati
- Intervalli corti di assemblaggio e manutenzione
- Adattabili alle esigenze specifiche del cliente
Dati tecnici
Quantità di passaggi pneumatici | 1 |
Adatto per | Parte mobile |
Filettatura di collegamento | G3/8" |
Serie | WER3000 |
Pressione di esercizio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo di trasmissione | pneumatici |
Protezione di IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.13 [kg] |
Parte fissa adatta
Numero contatti | Tipo di connessione | Filettatura di collegamento | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | G3/8" |