Slitte lineari
Serie LSX

  • Guida profilo precisa a doppia rotaia
    La guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatore garantisce un'elevata precisione e notevole rigidità
  • Posizione di fine corsa ammortizzata
    Tramite gli ammortizzatori PowerStop potete avvicinarvi dolcemente alle posizioni di fine corsa aumentando così la sicurezza di processo e la durata della vostra macchina
  • Utilizzo continuo senza guasti
    La nostra qualità senza compromessi “Made in Germany” vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
Caratteristiche della serie
  • 10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP40
  • Sensore magnetico
Dimensione installazione: LSX25
N° ordineCorsaForza di compressioneForza di trazione
LSX25-5050 [mm]265 [N]220 [N]
LSX25-100100 [mm]265 [N]220 [N]
LSX25-200200 [mm]265 [N]220 [N]
Dimensione installazione: LSX40
N° ordineCorsaForza di compressioneForza di trazione
LSX40-100100 [mm]750 [N]680 [N]
LSX40-200200 [mm]750 [N]680 [N]
  1. Guida lineare con ricircolo di sfere e raschiatori
    doppia guida lineare per l’assorbimento di forze e momenti
  2. Deceleratori idraulici brevettati
    decelerazione dei fine corsa regolabile fornibile come accessorio
  3. Fissaggio e posizionamento
    in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  4. Alimentazione
    possibile su più lati
  5. Scanalatura di fissaggio per sensore magnetico,
    rilevamento della posizione integrata con risparmio di spazio
  6. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  7. Azionamento
    cilindro pneumatico a doppio effetto
  8. Flangia di collegamento
    posizionamento veloce ed economico delle piastre di adattamento: accesorio, numero d’ordine AP... G e AP...V