LWR50L-26-00003-A
Pinze magnetica
Serie LWR
- Fermata sicura in caso di ARRESTO DI EMERGENZA
Grazie ai magneti retrattili, il vostro pezzo viene tenuto in modo sicuro anche in caso di caduta di pressione - Piastra di contatto che aumenta il coefficiente di attrito
Elevata dinamica nella vostra applicazione e protezione del pezzo garantite dagli o-ring facili da sostituire - Forza adesiva residua sotto 1N
La superficie di contatto demagnetizzata assicura un posizionamento sicuro del vostro pezzo
Dati tecnici
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.4 [kg] |
Alimentazione elettrica | integrato |
Corsa di serraggio | 1 [mm] |
Ripetibilità nell'asse X e Y | 0,05 [mm] |
Ripetibilità nell'asse Z | 0,05 [mm] |
Forza di serraggio | 50 [N] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.0 [mm] |
Adatto per la serie | LWR50F |
Forza adesiva mass. | 220 [N] |
Pressione di esercizio min. | 3 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
Volume d'aria per ciclo | 75 [cm³] |