FWR40L-00-A
Cambioutensili
Serie FWR
- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
Interagendo con la stazione di deposito il dispositivo di cambio utensile viene azionato meccanicamente durante il deposito, cosicché per il processo di cambio utensile non è necessaria alcuna alimentazione pneumatica supplementare. - Cambioutensili manuali
Le taglie FWR40 e FWR50 possono essere sganciate con una mano sola. Se non è quello che si desidera è possibile bloccare l'azionamento manualmente. - Trasferimento mezzi opzionale
Adattate il dispositivo di cambioutensile alla vostra applicazione. Con gli elementi di connessione delle serie WER1000 e WER2000 è possibile trasferire mezzi differenti con connessioni standard!
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Peso max. utensile | 5 [kg] |
Alimentazione pneumatica | 4 [Numero di passaggi] |
Portata per ciascun connettore M5 | 170 [l/min] |
Alimentazione elettrica | optional |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.8 [mm] |
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y | 1.3 [°] |
Pressione di esercizio per trasferimento di energia | -0.6 ... 6 [bar] |
Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
Momento d'inerzia | 1.19 [kgcm²] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 |
Peso | 0.22 [kg] |
Peso di movimentazione max. | 13 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- Parte fissa
Montaggio lato robot - Flangia di collegamento
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Rilevamento parte mobile disponibile
mediante sensore induttivo - Fissaggio elementi di connessione
Collegamento diretto senza piastra di adattamento - Parte mobile
montaggio lato utensile - Serraggio
Azionamento manuale Azionamento automatico tramite la stazione di deposito - Blocco dell'azionamento manuale (opzionale)
Sicurezza contro uno sblocco indesiderato - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili