TPC-AA84X100M

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Advanced

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 450 - 17810 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 65%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo1785 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo53550 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza2500 [J]
Corsa mass.59 [mm]
Altezza H alla corsa=084 [mm]
Diametro di corsa=0100 [mm]
Diametro di corsa=mass.149 [mm]
Numero livelli1
Lunghezza di avvitamento E max.12 [mm]
FilettoM12
Peso515 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH