TPC-AS74X82H

Ammortizzatori strutturali BasicStop
Serie Axial Standard

  • Struttura: Assiale
  • Grado di durezza: 55D, 40D
  • Assorbimento di energia per corsa: 0,3 - 2951 J
  • Percentuale di ammortizzazione: fino al 75%
Dati tecnici
Assorbimento max. di energia per corsa in funzionamento continuo683 [J]
Assorbimento max. di energia per ora in funzionamento continuo20490 [J/h]
Assorbimento max. di energia per corsa in situazione di fermata di emergenza921 [J]
Corsa mass.35 [mm]
Altezza H alla corsa=074 [mm]
Diametro di corsa=082 [mm]
Diametro di corsa=mass.105 [mm]
Lunghezza di avvitamento E max.16 [mm]
FilettoM16
Peso348 [g]
Angolo di impatto mass.15 [°]
Senza grasso siliconico
Conforme a RoHS
Conforme a REACH