Griffe d'aggiustaggio
Serie EB5000

  • Flessibile e veloce
    Si possono risparmiare tempo e denaro grazie al semplice adattamento delle ganasce ai vostri vari particolari
  • Riproducibile e robusta
    La numerazione della scanalatura consente di impostare in modo sicuro la posizione della ganascia e le griffe d'aggiustaggio calcolate con il metodo a elementi finiti garantiscono il massimo in termini di sicurezza nel processo
  • È possibile montare la stessa griffa d'aggiustaggio all'interno della famiglia di pinze 5000 sui vari tipi di pinze delle stesse dimensioni costruttive e combinarla con i rispettivi accessori. Tutto ciò incrementa la flessibilità e riduce al contempo la varietà di componenti e di conseguenza i costi di magazzino
Dimensione installazione: EB5003
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5003ALGPP5003 / GPD500321 [mm]7x3 [mm]
EB5003STGPP5003 / GPD500324 [mm]8x3 [mm]
Dimensione installazione: EB5004
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5004ALGPP5004 / GPD500428 [mm]7x4 [mm]
EB5004STGPP5004 / GPD500432 [mm]8x4 [mm]
Dimensione installazione: EB5006
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5006ALGPP5006 / GPD500635 [mm]7x5 [mm]
EB5006STGPP5006 / GPD500640 [mm]8x5 [mm]
Dimensione installazione: EB5008
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5008ALGPP5008 / GPD500840 [mm]8x5 [mm]
EB5008STGPP5008 / GPD500845 [mm]9x5 [mm]
Dimensione installazione: EB5010
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5010ALGPP5010 / GPD501054 [mm]9x6 [mm]
EB5010STGPP5010 / GPD501060 [mm]10x6 [mm]
Dimensione installazione: EB5013
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5013ALGPP5013 / GPD501363 [mm]9x7 [mm]
EB5013STGPP5013 / GPD501370 [mm]10x7 [mm]
Dimensione installazione: EB5016
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5016ALGPP5016 / GPD501672 [mm]9x8 [mm]
EB5016STGPP5016 / GPD501690 [mm]10x8 [mm]
Dimensione installazione: EB5025
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5025ALGPP5025 / GPD502590 [mm]9x10 [mm]
EB5025STGPP5025 / GPD5025100 [mm]10x10 [mm]
Dimensione installazione: EB5030
N° ordineAdatto per dimensioni costruttiveCampo di regolazione max.Passo
EB5030ALGPP5030 / GPD5030108 [mm]8x12 [mm]
EB5030STGPP5030 / GPD5030108 [mm]9x12 [mm]