S12-G-8
Connettore a spina lineare
Serie S
- Connettore a spina per un facile collegamento in loco
- Collegamento che fa risparmiare tempo, senza isolamento dei singoli fili
Dati tecnici
Filettatura di collegamento | M12 |
Tipo di connessione | Attacco Schneid-Klemm |
Modalità di connessione | Morsetto a perforazione d'isolante |
Versione | Lineare |
Numero contatti | 8 |
Tensione di misurazione | 60 [V] |
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 2 [A] |
Resistenza di isolamento | ≥108Ω |
Resistenza verticale | ≤3mΩ |
Materiale contatti | Metallo CuZn, dorato |
Materiale portacontatto | Plastica, PA, BK |
Materiale impugnatura | Plastica, PA, BK |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Download
Foglio dati PDF
Download