NJ8-E2S-05
Sensori induttivi
Serie NJ
- senza contatto, privo di usura e anti-cortocircuito
- diametri a partire da 3 mm
Dati tecnici
Ø sensore | M8x1 [mm] |
Distanza di commutazione assicurata Sa | 1,20 [mm] |
Distanza di commutazione della misurazione Sn | 1.50 [mm] |
Distanza di commutazione reale Sr | 1.5 [mm] |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 [°C] |
Uscita di commutazione | PNP |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Tensione di esercizio min. | 10 [V DC] |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Tensione d'esercizio nominale | 24 [V DC] |
Corrente di esercizio misurata | 200 [mA] |
Corrente di corto circuito nominale | 100 [A] |
Capacità di carico mass. | 500 [μF] |
Corrente a vuoto smorzata mass. | 9 [mA] |
Corrente a vuoto non smorzata mass. | 3 [mA] |
Ondulazione residua max. | 15 [%] |
Allestimento elettrico | DC, corrente continua |
Frequenza di commutazione | 3000 [Hz] |
Caduta di tensione | 2,5 [V] |
Profondità | 30.0 [mm] |
Tipo di connessione | connettore |
Tipo di connettore | M8x1 |
Tipo di montaggio | con supporto |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Lunghezza di fissaggio | 19,5 [mm] |
Materiale della cassa | Acciaio inossidabile |
Materiale della superficie attiva | PBT |
Coppia di serraggio | 8.00 [Nm] |
Certificazione | CE |
Norma base | IEC 60947-5-2 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP68 |
Indicazione della funzione | Sì |
Indicatore tensione d’esercizio | No |