Expired model GZ11-18E
Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ
Accessori
Benefici nel dettaglio
- Contatto sensore regolabile
rilevamento diretto della posizione delle ganasce - Fissaggio supporto sensore
per sensore induttivo - Ganascia in acciaio (C45K)
le ganasce lavorate e personalizzate possono essere temprate - Vite di regolazione
versatile per la fase di apertura regolazione della ganascia per un allineamento preciso del pezzo - Azionamento
diretto mediante pistone a stantuffo - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Fissaggio e posizionamento
in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato - Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
molla integrata nel cilindro come riserva di forza (GZ18-23D-GZ55-65D)