Expired model HEM1042NC
Pinze magnetica
Serie HEM1000
Equipaggiamento/Opzioni
- 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
- IP30
- I/O digitale
Benefici nel dettaglio
- Fissaggio e posizionamento
mediante disco di centraggio e filettatura - Alimentazione
interfaccia standardizzata con spina tonda M8 - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore - Magnete adesivo
a disinserimento elettrico