Expired model XYR1160
Compensatori assiali
Serie XYR1000
Benefici nel dettaglio
- Rilevamento della posizione del pistone
mediante sensore magnetico fornibile come accessorio - Carcassa robusta e leggera
Lega di alluminio anodizzata a spessore disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 costruzione molto bassa - Forza di compensazione
regolabile mediante vite di regolazione - Corsa di compensazione
a regolazione illimitata (dalla taglia 1063) - Pistone di serraggio
centraggio mediante pistone a forma di cono - Serraggio in posizione decentrata
per attrito mediante pistone pneumatico - Guida lineare
per l'assorbimento di forze e momenti molto elevati - Piastra di compensazione
compensa gli errori di posizionamento in XY