Cambioutensili
Serie HWR
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_SER_HWR__SALL__AIN__V2_e5346b17a7.png)
- Cambiare in pochi secondi
Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi - Trasmissione aria integrata
Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi. - Processo di cambio senza attrezzi
La leva di serraggio integrata nella carcassa vi consente un cambio utensile senza mezzi ausiliari
Dimensione installazione: HWR63 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
Dimensione installazione: HWR80 | ||||
N° ordine | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica | Portata d'aria per ogni passaggio | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Numero di passaggi] | 170 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Parte mobile
montaggio lato utensile - Leva di arresto
con funzione di blocco a molla - Parte fissa
Montaggio lato robot - Meccanismo di serraggio
permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile - Corsa di serraggio
regolabile mediante bussola di serraggio - Interfaccia per collegamento al robot
disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Passaggi aria integrati
Passaggio aria per il vuoto possibile azionamento senza tubi flessibili - Fissaggio elementi di connessione