GZ1040-02

Pinze angolari a due ganasce
Serie GZ1000

"Il Primo"

  • La qualità straordinaria incontra la funzionalità
    Con questa pinza prensile vi offriamo quanto di meglio c'è sul mercato, così la vostra applicazione diventerà più economica e funzionale
  • Fissaggio variabile
    Decidete voi stessi se volete effettuare il fissaggio tramite viti, controdadi o serraggio modulare
  • Rilevamento sicuro dal punto di vista del processo
    Diversamente da molti altri prodotti sul mercato, qui potete addirittura distinguere tra "pezzo presente" e "pezzo non presente"
Equipaggiamento/Opzioni
  • 2 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP30
  • Sensore induttivo
  • Ganascia dentata con sensore di rilevamento
Dati tecnici
Corsa per ganascia10 [°]
Ganascia con rilevamento integrato
Forza di presa in chiusura315 [N]
Coppia di chiusura4.4 [Nm]
Tempo di chiusura0.02 [s]
Tempo di apertura0.04 [s]
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio min.5 [°C]
Temperatura di esercizio mass.+80 [°C]
Volume d'aria per ciclo2 [cm³]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP30
Peso0.17 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Ganascia
    fornibili in varie forme
  2. Rilevamento della posizione
    mediante sensore induttivo
  3. Molla di ritorno
    per apertura ganasce
  4. Fissaggio e posizionamento
    mediante filettatura / foro passante
  5. Azionamento
    cilindro pneumatico a semplice effetto
  6. Carcassa
    superficie anodizzata a spessore per una maggiore durata
  7. Fissaggio e posizionamento
    mediante accoppiamento, filettatura e controdado
  8. Alimentazione